Biogas

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben Sie über Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert.
Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Ein einfacher Prozess mit bedeutender Auswirkung

Ein Biogas System ist ein einfacher und umweltfreundlicher Weg um Abfall von landwirtschaftlicher Produktion in CO2 neutraler Strom und Wärme umzuwandeln. Biogas stammt aus der anaeroben Vergärung von Biomasse durch Bakterien in den Biogasanlagen. Biomasse ist eine organische Substanz, die aus Pflanzen und tierischen Abfällen besteht.

Die Biomasse erzeugt Biogas, das vor allem bestehend ist aus: CH4 (Methan), aber auch CO2 (Kohlendioxid), etc. Abhängig von Prozesskonditionen und der Zusammensetzung der Biomasse werden bis zu 70% der biologisch abbaubaren Materialien in Biogas umgewandelt. Neben wertvollem Biogas setzt das Verfahren auch Nährstoffe wie NH3 (Ammoniak) und PO4-3 (Orthophosphate) frei, woraus sich ein effektiver Dünger ergibt. Die Nährstoffe, welche noch immer im vergärten Medium sind und verbesserte Düngerwerte von N, P, K aufweisen, sind somit schneller für die Ernte verfügbar. Gleichzeitig ist die Masse homogener und kann daher leichter auf den Feldern ausgetragen werden.

Mehrwert

Neben CO2 neutraler Energie und verbessertem Düngerwert bietet anaerobe Vergärung eine Vielzahl von Vorteilen:

  • Geruchskontrolle
  • reduzierter Krankheitserreger
  • das Endprodukt ist kernlos
  • verbessert Bodenqualität

Kompetenz und Erfahrung

Grundfos hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Biogas. Wir offerieren qualitativ hochstehende Produkte, speziell für diese Anwendung entwickelt und gründlich getestet in realen Bedingungen. Grundfos‘ innovative Produktkette ist ausgerichtet für kleine bis mittlere landbetriebliche Biogasanlagen. Sie sind zuverlässig, langlebig gebaut worden und erfordern nur ein Minimum an Wartung.



Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail