Abwasserreinigung

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben Sie über Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert.
Grundfos Produktsuche
Benutzen Sie die Produktsuche um ein für Ihre Anwendung passendes Produkt zu finden.

Überblick

Sicherheit durch optimale modulare Lösungen

Unter Abwasserbehandlung versteht man die Entfernung von Schmutzstoffen im Wasser, abgesetzt von industriellen oder gewerblichen Grundstücken sowie Regenwasser. Für diese Behandlung werden mechanische, biologische wie auch chemische Prozesse durchgeführt. Grundfos kann Sie mit den dazu benötigten Komponenten beliefern.

Die Behandlung bezweckt den Rückgang von Verschmutzungen, welche im Abwasser enthalten sind; Bakterien und Viren, Medikamente, chemische Substanzen…

Grundfos hat mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Systemen für Pumpenlösungen. Weiter produzieren wir unsere eigenen Pumpenmotoren für jegliche Ihrer Anliegen. Wir sorgen für eine perfekte Übereinstimmung von Hydraulik, Motor, Elektrik und allen anderen mechanischen Komponenten, aus denen sich eine umfassende Pumpenlösung ergibt – Bestleistung garantiert.

Die hocheffizienten Motoren, die von Grundfos entwickelt werden, treffen – und in einigen Fällen übertreffen – die weltweiten Anforderungen von Motoreffizienz. Bei  normalen Pumpsystemen gehen durchschnittlich 85% der Kosten in die Energie. Wechseln wir zu den Grundfos Pumpen mit hocheffizienter Motortechnologie heisst dies eine Einsparung der Energiekosten von bis zu 50% sowie eine Reduktion der Umweltbelastung.

Grundfos offeriert ein weites Sortiment an Pumpen, speziell angefertigt für die Abwasserbehandlung. Die Nachhaltigkeit der Kläranlage setzt eine Lösung voraus, die dauerhaft, kosteneffizient sowie reibungslos verläuft. Grundfos bleibt Ihnen sowie Ihrer Lösung treu.

 



Telefon: +41 41 497 39 39
Fax: +41 41 497 30 17
Adresse: GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen
Website: http://www.grundfosarnold.com

 

Nutzen Sie bitte unsere branchenspezifischen Formulare, um direkt Ihren Grundfos Vertrieb oder den Service zu kontaktieren.

Hier finden Sie auch ein allgemeines Kontaktformular für generelle Anfragen, sowie ein Feedbackformular.

Kontakt


Wie beurteilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Grundfos Website?



Weitere Kommentare

E-Mail