Grundfos AMD, AMG, AFG

Überblick

Überblick

Mixer und Strömungsbeschleuniger — Für jeden Einsatzfall eine Lösung.

Wählen Sie aus der kompletten Baureihe äußerst zuverlässiger und leistungsstarker Mixer und Strömungsbeschleuniger. Alle Varianten sind für ihren bestimmungsgemäßen Einsatz in den Prozessen auf Kläranlagen mit optimierten Propellerformen, Materialien und Motoren ausgestattet.

Der modulare Aufbau unterstützt die Philosophie einfacher Wartung und Instandhaltung unserer Produkte. Alle Bauteile werden aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt und jede Komponente wird vor dem Zusammenbau sorgfältig auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit geprüft. Die Mischer sind mit direkt angetriebenen oder über ein Planetengetriebe angetriebenen Propeller aus Edelstahl oder Polyamid lieferbar.

Die direkt angetriebenen Mixer sind in 4- oder 8-poliger Ausführung mit 0,75 kW und die über ein Planetengetriebe angetriebenen Mixer in Baugrößen von 1,5 bis 18,5 kW erhältlich.

Strömungsbeschleuniger sind in Baugrößen von 1,3 bis 4,0 kW lieferbar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschüren

Broschüren

 

AMD-AMG-AFG – product brochures

AMD-AMG-AFG – product brochures

Product brochure – 50 Hz
Publication No: 96932822
Release date: 05-03-2009

Download PDF

432 kb

AMD-AMG-AFG – product brochures

AMD-AMG-AFG – product brochures

Product brochure – 60 Hz
Publication No: 97750023
Release date: 29-11-2010

Download PDF

461 kb

AMD-AMG-AFG – product brochures

AMD-AMG-AFG – product brochures

Product brochure – 60 Hz – North America
Publication No: 97749988
Release date: 29-11-2010
WILL BE AVAILABLE AT NAMREG SALES RELEASE

Download PDF

466 kb

AMD

AMD.xx.45B.xx

Direktantrieb, mechanische Leistung zwischen 1.5 und 4.5 kW, gesamte Anlage besteht aus nicht rostendem Stahl, integrierter Absenkflansch, grossartiges Preis-/Leistungsverhältnis, ATEX zertifiziert


AMG

AMG.15-185.xx.xx

Getriebe, mechanische Leistung zwischen 1.5 und 18.5 kW, ATEX zertifiziert


AMG

AMG.15-185.xx.xxEx

Getriebe, mechanische Leistung zwischen 1.5 und 18.5 kW, ATEX zertifiziert


AFG 130

AFG.xx.130.xx

Leistungsbereich 1.5 kW bis 4.0 kW, Propellerdurchmesser 1300 mm


AFG 180-230

AFG.xx.180-230.xx

Leistungsbereich 1.5 kW bis 4.0 kW, Propellerdurchmesser 1300 mm/2300 mm


AMD.xx.45B.xx

AMD.xx.45B.xx

Direct driven, shaft performance between 1.5 and 4.5 kW, construction completely made of stainless steel, with integrated lifting flange, Great cost/performance ratio, ATEX certified


AMG.15-185.xx.xx

AMG.15-185.xx.xx

Gearbox, shaft performance between 1.5 and 18.5 kW, ATEX certified


AMG.15-185.xx.xxEx

AMG.15-185.xx.xxEx

Gearbox, shaft performance between 1.5 and 18.5 kW, ATEX certified


AFG.xx.130.xx

AFG.xx.130.xx

Shaft performance between 1.5 kW and 4.0 kW, Propeller diameter 1300 mm


AFG.xx.180-230.xx

AFG.xx.180-230.xx

Shaft performance between 1.5 kW and 4.0 kW, Propeller diameter 1800 mm/2300 mm


AMD.xx.45B.xx

AMD.xx.45B.xx

A entraînement direct, Puissances de 1.5 kW à 4.5 kW, Construction complète en acier non oxydable, Avec support moteur intégré, Relation prix / qualité, Certification ATEX

Download PDF

Französisch


AMG.15-185.xx.xx

AMG.15-185.xx.xx

Réducteur, Puissances de 1.5 kW à 18.5 kW, Certification ATEX

Download PDF

Französisch


AMG.15-185.xx.xxEx

AMG.15-185.xx.xxEx

Réducteur, Puissances de 1.5 kW à 18.5 kW, Certification ATEX

Download PDF

Französisch


AFG.xx.130.xx

AFG.xx.130.xx

Puissance de 1.5 kW à 4.0 kW, Dimentions de l’hélice 1300 mm

Download PDF

Französisch


AFG.xx.180-230.xx

AFG.xx.180-230.xx

Puissance de 1.5 kW à 4.0 kW, Diamètre de l’hélice 1800 / 2300 mm

Download PDF

Französisch


Kontakt
GRUNDFOS Arnold AG

Verkauf

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen

Service centre

Service

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen