Biogas

Überblick

Überblick

Die Standart Biogas-Tauchrührwerke sind speziell für den Einsatz in Biogas-Anlagen gemacht. Um mit den anspruchsvollen Bedingungen zu Recht zu kommen verfügen die Biogas-Rührwerke über eine vergossene Kabeleinführung und ein spezielles mikrobeständiges Kabel.
Bei zwei Ausführungen beträgt die Drehzahl zudem lediglich 200 Umdrehungen womit der Verschleiss der Propeller minimiert und die spezifische Schubleistung erhöht wird.

Das neue Rührwerk AFG.110.150.90 ist speziell für Biogas entwickelt und hat verstellbare Blätter, was ein einzigartiges Merkmal ist. Abhängig von Größe und Form des Beckens sowie des Substrats, können die Propellerblätter anhand des benötigten Schubes individuell eingestellt werden. Die Propeller sind komplett aus Polyurethan-Material mit einem gusseisernen Einlass und die Umdrehungen belaufen sich auf nur 90 pro Minute. Dies verspricht einen sehr zuverlässigen Betrieb und nahezu keinen Verschleiß. Ferner ist der Wirkungsgrad viel höher als wenn man sich für einen Standardmischer entscheidet. Der AFG.110.150.90 ist eine optimale Lösung für das Repowering sowie für neue Biogasanlagen.

Alle Biogas-Rührwerke sind mit Planetengetrieben ausgestattet, können in Medien bis 60°C eingesetzt werden und sind auch als ATEX-Ausführung erhältlich.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschüren

Broschüren

 

Tauchrührwerke Biogas

Tauchrührwerke für Biogas

Getriebe, Einsatz in Medien bis 60 Grad, ATEX zertifiziert


Tauchrührwerk AMG 60°

AMG 15-185 Tauchrührwerk

Getriebe, Einsatz in Medien bis 60 Grad, ATEX zertifiziert


AFG 110-150-90 Rührwerk

AFG 110-150-90 Rührwerk

Tauchmotor, Einsatz in Medien bis 60 Grad, ATEX zertifiziert


AFG 110-150-90 Mixer

AFG 110-150-90 Mixer

Submersible Motor, Application in mediums to 60°, ATEX approved


Submersible Mixers for Biogas

Submersible Mixers for Biogas

Gear box, Application in mediums up to 60°, ATEX approved


AMG 15-185 Submersible Mixer

AMG 15-185 Submersible Mixer

Gear box, Application in mediums up to 60°C, ATEX approved


AMG 15-185 Agitateur submersible

AMG 15-185 Agitateur submersible

Réducteur, Utilisation dans les liquides jusqu’à 60°C, Certification ATEX

Download PDF

Französisch


Referenzen

Referenzen

Kontakt
GRUNDFOS Arnold AG

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen