SMG, SFG, SRG

Überblick

Überblick

Seit dem 31.März 2015 ist die neue Produktreihe offiziell eingeführt worden. Grundfos ist ein anerkannter Marktführer für Energieeffizienz im Abwassermarkt. Mit den neuen Rührwerken (SMG), Strömungsbeschleunigern (SFG) und Rezirkulationspumpen (SRG) unterstreicht Grundfos diese Position mit dem Hinzufügen zuverlässiger und energieeffizienten Produkten für den Einsatz in Kläranlagen (ARA) und in verschiedenen industriellen Prozessen.

 

Die neuen Produkte enthalten alle folgende Besonderheiten:

1. Hohe Motoreneffizienz (IE3 Komponenten)

2. Motoren erfüllen die Anforderungen der Isolationsklasse H

3. Optimierte Hydraulik für die beste Gesamtenergieeffizienz

4. Leckagesensor in allen Produkten

5. thermischer Wicklungsschutz mit Kaltleiter oder Klixon

6. Verkabelung identisch zu den bisherigen Produkten AMG, AFG und SRP

7. hochwertige Verschleissteile (keramisierte Büchsen)

8. galvanischer Schutz

 

Die Produkte wurden für alle Märkte entwickelt und decken folgende Motorleistungen:

50Hz:
SMG: 0,9-18,0kW
SFG:  0,7-8,0kW
SRG:  0,8-24,0kW

60Hz:
SMG: 0,9-16,0kW
SFG:  0,7-8,0kW
SRG:  0,8-18,0kW

60Hz NAMREG:
SMG: 1,2-22,0Hp
SFG:  1,0-11,0Hp
SRG:  1,1-32,0Hp

 

Preise

Wenn man über die Preise von Rührwerken, Strömungsbeschleunigern, Rezirkulationspumpen sowie vielen anderen Grundfos Produkte spricht, ist es wichtig, auch über die Lebenszykluskosten zu sprechen. Die neuen getriebegesteuerten Mixer, Rührwerke sowie Rezirkulationspumpen haben eine optimierte Energieeffizienz und helfen somit dem Verbraucher, den Energiekonsum (OPEX) drastisch zu reduzieren. Um all dies zu erreichen wie zum Beispiel die IE3 Premium-Effizienz Motorkomponenten, benötigen wir zusätzliche Kosten, welche somit zur Erhöhung des Produktpreises (CAPEX) führen

Bei der Diskussion über Energieeffizienz ist es äußerst wichtig, den Gesamtwirkungsgrad ebenfalls anzusprechen - "wire-to-water“. Glücklicherweise ist der internationale Standard sowohl in den neuen Mixern sowie auch den Strömungsbeschleunigern (ISO21630) und für Rezirkulationspumpen (ISO9906) vorhanden, so dass es sinnvoll ist, diese Standards zu erwähnen, wenn die Diskussion in diese Richtung geht.

Viele andere Hersteller von ähnlichen Produkten setzen die Aufmerksamkeit auf Komponenten, bei welchen sie das Bollwerk haben, z.B. auf den Motor selbst, den Propeller, etc. - aber der einzige Weg, um transparente und vergleichbare Zahlen zu erhalten, ist es, den genannten internationalen Standards zu folgen.

In vielen Gesamtwirkungsvergleichen siegen die neuen Produkte von Grundfos und werden als das effizienteste Produkt bewertet. Wir können unseren Kunden somit versichern, beim Kauf eines Produktes aus unserer neuen Reihe eine gute Wahl getroffen zu haben und die grössten Einsparnisse auf der Stromrechnung zu erhalten.

Um die beste, energieeffiziente Position zu erhalten, wurden eine Reihe von Verbesserungen gegenüber den bisherigen AMG, AFG und SRP Produkten gemacht; unter anderem ist der Motor neu aus IE3 Motorkomponenten aufgebaut. Durch diese Verbesserungen werden folglich auch die Kosten der Produkte erhöht. Dabei wurden die Gruppen Referenzpreise (GRP) wie unten angegeben angepasst. Preisanpassungen werden durch die höhere Energieeffizienz gerechtfertigt, ausserdem wird die Amortisationszeit des Mehrpreises kurz sein.

SMG-Mixer
-Klein             5,0%
-Mittel            8,0%
-Gross          12,0%

SFG-Rührwerke
-Alle              4,0%

SRG-Rezirkulationspumpen
-Klein           -3,0%
-Mittel          -2,0%
-Gross          0,0% 

 

Produktion- und Lieferzeit

Die Produktion der SMG Mixer, SFG Rührwerke sowie SRG Rezirkulationspumpen wird bei GAM in Schachen, Schweiz stattfinden. Eine der wichtigsten Vermögenswerte von GAM ist die langjährige Erfahrung im Rührwerk-Geschäft.Alle SMG, SFG und SRG Produktebestellungen werden direkt nach Bestelleingang produziert. Falls grosse Mengen an Bestellungen erwünscht sind, wird empfohlen, direkt mit GAM Kontakt aufzunehmen, um eine schnelle Lieferung garantieren zu können.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschüren

Broschüren

 

SMG-SFG-SRG Prospekt

SMG-SFG-SRG Prospekt

Neue Standards für Energieeffizienz


Data booklet SMD SMG SFG

Data booklet SMD SMG SFG

50Hz


Datta booklet SMD SMG SFG

Data booklet SMD SMG SFG

60Hz


Data booklet SRG

Data booklet SRG

50Hz


Data booklet SRG

Data booklet SRG

60Hz


Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen