Grundfos SRP

Überblick

Überblick

Die Rezirkulationspumpen SRP von Grundfos wurden für jahrelangen Dauerbetrieb unter schwierigsten Betriebsbedingungen entwickelt.

Die Pumpen basieren auf dem selben modularen Aufbau und den Funktionsprinzipien wie die über ein Getriebe angetriebenen Mixer und Strömungsbeschleuniger von Grundfos. Sie sind deshalb einfach zu warten und Instand zu halten.

Das Grundkonzept der Grundfos-Rezirkulationspumpen basiert auf Laufrädern, die über ein Planetengetriebe angetrieben werden. Die Hydraulikkomponenten aus Edelstahl sind für eine hohe Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen entwickelt worden.

Die Grundfos Rezirkulationspumpen sind in folgenden Baugrößen erhältlich: SRP.XX.30 (DN 300), SRP.XX.50 (DN 500)und SRP.XX.80 (DN 800) mit Motorgrößen von 3,0 bis 24 kW. Sie erreichen Förderströme von bis zu 5.130 m³/h bei Förderhöhen bis zu 2,1 Metern.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschüren

Broschüren

 

Rezirkulationspumpe SRP

Rezirkulationspumpe SRP

Leistungsbereich 3.0 bis 24.0 kW, Umwälzung: 200-1300 l/s, Tauchmotorgehäuse aus Guss


Recirculation Pump

Recirculation Pump SRP

Shaft performance 3.0 – 24.0 kW, Recirculation: 200-1300 l/s, Submersible motor with cast housing


Pompes de recirculation immergées

Pompes de recirculation immergées

Puissance de 3.0 kW à 24.0 kW, Débit: 200-1300 l/s, Moteur immergé en fonte

Download PDF

Französisch


Kontakt
GRUNDFOS Arnold AG

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+41 41 497 39 39

Fax

+41 41 497 30 17

Adresse

GRUNDFOS Arnold AG
Industrie Nord 12
CH-6105 Schachen